Publikovat produkty
Coral Wandepoxy Solventborne
Coral Wandepoxy Solventborne
    Coral

    Coral Wandepoxy Solventborne

    Solvent-based catalytic epoxy enamel with very high resistance to water and chemicals, excellent hardness, durability and adherence to the most diverse types of external and internal surfaces.

    Specifikace
    • Available sizes and their yields: 2,7 l - up to 50 m²; 2,56 l - up to 47 m².

      Application surface recommendation: Other surfaces.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Application with brush: dilute up to 10% with Wandepoxy Diluent over the catalyzed paint. Application by roller or conventional application gun: dilute up to 20% with Wandepoxy Thinner. Catalysis: proportion 3:1.

      Application tools: Low-pile wool roller for epoxy, brush and application gun. Remove the product from the tool with Wandepoxy thinner.

      Drying: To the touch: 2 hours. Hand drying: 6 hours. Complete drying: 24 hours. Total cure: 7 days. Between coats: 12 to 48 hours. After this period, sanding must be done.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-WANDEPOXI-SB
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůEnamels
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68_27
    • Popis Uniclass 2015Epoxy resin coatings
    • Kód CSI MasterFormat 201407 14 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika