Publikovat produkty
LISA 22 ELECTRIC
Cordivari

LISA 22 ELECTRIC

LISA 22 ELECTRIC is one of the most versatile choices to meet the dual need of heating the bathroom and drying towels.
It allows for homogeneous heat diffusion, with a low impact on consumption in compliance with the European ErP EcoDesign directive, guaranteeing maximum efficiency and thermal performance.
Featuring electric temperature control, window opening detection and weekly programmer.

Specifikace
  • MATERIAL:
    • Vertical collectors in painted mild steel semi oval 30×40 mm.
    • Horizontal heating elements in painted mild steel ø 22 mm.
    • Heat transfer fluid.

    PAINTING PROCESS:
    Painted with ecological epoxy powders (Certificate DIN 55900-1,-2).

    COLOUR:
    Pure white RAL 9010.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalisa-22-electric
  • Skupina výrobkůTowel rail
  • Skupina produktůRadiator
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-06-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMild Steel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
  • Klasifikace IFCRadiátor
  • Kód Uniclass 2015TE_70_10_20_80
  • Popis Uniclass 2015Space heaters
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 15 00
  • Název OmniClassHVAC Heating Units