Publikovat produkty
ROSY VERTICAL
Cordivari

ROSY VERTICAL

The quality of construction, the cleanliness of the welds and the excellent painting process guarantee high reliability. The design of the thermal circuit guarantees very high outputs.

ROSY can be customized in over 80 colours, including glossy, opaque and mattery shades.

Specifikace
  • MATERIAL:

    • Ø 38 mm horizontal collectors in painted mild steel.

    • 50x10 mm vertical heating elements in painted mild steel.

    FIXING KIT:

    Brackets, hex key, airvent, dowels and screws suitable for use on solid walls or perforated bricks, assembly instructions.

    PACKAGING:

    Cardboard angular and profiles protected by a recyclable film in polyethylene. User notice included.

    PAINTING PROCESS:

    Painted with ecological epoxy powders (Certificate DIN 55900-1,-2).

    COLORS:

    See color chart

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotarosy-vertical
  • Skupina výrobkůRosy-vertical
  • Skupina produktůRadiator
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-04-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel uhlíková
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Ohřívače
  • Klasifikace IFCRadiátor
  • Název UNSPSCSpace heaters
  • Kód UNSPSC40101819
  • Kód Uniclass 2015TE_70_10_20_80
  • Popis Uniclass 2015Space heaters
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 15 00
  • Název OmniClassHVAC Heating Units
  • Kód CSI UniFormat IID3020
  • Název CSI UniFormat IIHeat Generating Systems