Publikovat produkty
Kegs Cooler B-150
Coreco
Archivovány

Kegs Cooler B-150

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters) - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - Worktop in stainless steel AISI-304 with drip perimeter - AISI -304 base and legs - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating. - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption - Operating temperature, 32°C ambient
Specifikace
    • R134a to R290
    • 230v 60Hz / 115v 60Hz
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotab150
  • Skupina výrobkůBar Equipment
  • Skupina produktůBar
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-09-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)975
  • Šířka (mm)1600
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)130
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
  • Kód ETIMEC000628
  • Název ETIMRefrigerator
  • Kód CSI MasterFormat 201411 20 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
  • Číslo OmniClass23-21 19 15 29
  • Název OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework
  • Kód CSI UniFormat IIE10
  • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT