Publikovat produkty
Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C
Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C
    Coreco
    Archivovány

    Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(12 recenze)
    Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C - Interior and exterior finish in plastic coated steel - Display area and counter in stainless steel AISI-304 - Smooth deck for display area, stepped at same price - 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor - Standard decoration: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe - Anodised aluminium profiles - Front rubber bumper - Tempered and hinged frost glass - Glass shelf non refrigerated - Standard T8 fluorescent lighting: top worktop and shelf - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Static evaporator, ventilated on demand - Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit) - Electronic temperature controller - External thermometer - Auto defrost - Climate class 3 (25°C 60%Hr) regime M1
    Specifikace
    • Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C
      • Front decor
      • Total decor
      • Hight glossy lacquered
      • Ventilated
      • Plexi doors
      • Night blind
      • T8 extra lighting
      • white LED
      • Neutral
      • Remote
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacve920c
    • Skupina výrobkůServe-over Counters
    • Skupina produktůSerie 9
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-10-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1237
    • Šířka (mm)2025
    • Hloubka (mm)940
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)225
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
    • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
    • Kód ETIMEC000628
    • Název ETIMRefrigerator
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_23_72
    • Popis Uniclass 2015Refrigerated display counters
    • Kód CSI MasterFormat 201411 20 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 29
    • Název OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework
    • Kód CSI UniFormat IIE10
    • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT