Publikovat produkty
Back-bar Display Cooler ERH-150-L
Coreco

Back-bar Display Cooler ERH-150-L

4.5 z 5 hvězdiček4.5(35 recenze)
Back-bar Display Cooler ERH-150-l - Anthracite plastic coated steel exterior - Interior gray plastic coated steel - Double glass on folding frame with lock as standard - Designed for beverages and packaged products - Steel wire shelves adjustable plastic height - Hermetic compressor higher starting torque - Forced draft evaporator system with anticorrosion coating - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption - Interior LEDs lighting - Ventilated condensing unit (maintenance free condenser) - Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP - Automatic evaporation of defrost water - Operating temperature 32°C ambient - Voltage 230V - 50 Hz - Refrigerant R134a
Specifikace
  • Back-bar Display Cooler ERH-150-l
    • 230V 60HZ / 115V 60HZ
    • 150 SS shelf
    • 250 SS shelf
    • 350 SS shelf
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaerh150l
  • Skupina výrobkůBar Equipment
  • Skupina produktůBack Bars
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-10-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)850
  • Šířka (mm)620
  • Hloubka (mm)520
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)61
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
  • Kód ETIMEC000628
  • Název ETIMRefrigerator
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_31_70
  • Popis Uniclass 2015Refrigerated cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201411 20 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
  • Číslo OmniClass23-21 19 15 29
  • Název OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework
  • Kód CSI UniFormat IIE10
  • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT