Publikovat produkty
Refrigerated Counter FMRV-200
Coreco
Archivovány

Refrigerated Counter FMRV-200

4.9 z 5 hvězdiček4.9(25 recenze)
Refrigerated Counter FMRV-200 - Standard, two drawers, coffee-grounds hopper optional - Removable and fan assisted condenser unit - Automatic evaporation of defrost water - AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - Double glazed door - Interior LEDs lighting as standard - AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand) - Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports - AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating. - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (FMRV). Efficient management of energy consumption - Operating temperature, 32°C ambient
Specifikace
  • Refrigerated Counter FMRV-200
    • extra shelf
    • coffee-grounds hopper instead of drawers
    • glass door lock
    • left side engine
    • no upstand worktop
    • 4 castors set
    • 6 castors set
    • HACCP alarm recorder
    • tropicalized to 43°C
    • stainless steel rear side
    • -20°-15° version
    • 230v 60Hz / 115v 60Hz
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafmrv200
  • Skupina výrobkůRefrigerated Counters
  • Skupina produktů600
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-10-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1040
  • Šířka (mm)2020
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)162
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
  • Kód ETIMEC000628
  • Název ETIMRefrigerator
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_31_71
  • Popis Uniclass 2015Refrigerated counters
  • Kód CSI MasterFormat 201411 20 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
  • Číslo OmniClass23-21 19 15 29
  • Název OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework
  • Kód CSI UniFormat IIE10
  • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT