Publikovat produkty
Refrigerated Preparation Counter PC80-200
Coreco
Archivovány

Refrigerated Preparation Counter PC80-200

4.6 z 5 hvězdiček4.6(7 recenze)
Refrigerated Preparation Counter PC80-200 - AISI-304 stainless steel exterior, rear side included - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - Inner side of doors by stamped steel - AISI-304 worktop, capacity for GN containers (see detail) - Poliethylene cutting table - Fixed pan dividers (detachable for cleaning) - Heavy-duty double liftable glass lid to keep temperature in the GN pans - Maximum product visibility (LEDs optional) - Perimetral gasket arround the lid structure - Piston system to help the opening /closing of the structure- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel slides - AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm - Removable and fan assisted condenser unit - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating. - Automatic evaporation of defrost water - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption - Operating temperature 32°C ambient
Specifikace
  • Refrigerated Preparation Counter PC80-200
    • solid door lock
    • left side engine
    • 4 castors set
    • 6 castors set
    • HACCP alarm recorder
    • granite worktop
    • stainless steel rear side
    • 230v 60Hz / 115v 60Hz
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapc80200
  • Skupina výrobkůFast&cool Food
  • Skupina produktůSalad Cheff
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-10-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1490
  • Šířka (mm)2020
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)230
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
  • Kód ETIMEC000628
  • Název ETIMRefrigerator
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_23_72
  • Popis Uniclass 2015Refrigerated display counters
  • Kód CSI MasterFormat 201411 20 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
  • Číslo OmniClass23-21 19 15 29
  • Název OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework
  • Kód CSI UniFormat IIE10
  • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT