Publikovat produkty
Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C
Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C
    Coreco
    Archivovány

    Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(18 recenze)
    Refrigerated Modular Display VSSAM-6-6-C - External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel - Sides in ABS injected - Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel - Double glazed: sides and doors - Anodised aluminium profiles - Height adjustable glass shelves, with LED lighting - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Ventilated evaporator - Auto defrost and automatic evaporation - Ventilated condensation - Electronic temperature controller - External thermometer - Climate class 3 (25°C 60%Hr) regime M1
    Specifikace
    • Refrigerated Modular Display VSSAM-6-6-C
      • All models can be customized in decoration
      • All decorations are included on price, except glossy or melic finishing
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavssam66c
    • Skupina výrobkůMultideck Display
    • Skupina produktůStar Snack
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-10-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1380
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)730
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)144
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
    • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
    • Kód ETIMEC000628
    • Název ETIMRefrigerator
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_23_71
    • Popis Uniclass 2015Refrigerated display cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201411 20 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 29
    • Název OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework
    • Kód CSI UniFormat IIE10
    • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT