Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

EDGE™ Horizontal Jumper Manager, 2 Rack Units

Číslo položky: corning-EDGE-HM-2U
Výrobce: Corning Optical Communications
Kategorie produktu: Frame & Cable Management
Skupina produktu: Accessory
Datum publikování: 2019-10-23
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (3)

EDGE™ Solutions are high-density preterminated optical cabling solutions offering industry-leading connector density. With unprecedented finger access, there is no need for additional tools enabling faster moves, adds and changes (MACs).

Dimensions HxWxD - in(m):  3.45 x 19 x 9.14 (0.09 x 0.48 x 0.23)

Weight - lb(kg):  5 (2.3)


Materiál hlavní:
Sekundární materiál:
Navrženo: United States
Vyrobeno: Mexico

BIMobject kategorie: Elektronika - Komunikace
Tento produkt je k dispozici v:
North America
  • United States

BIMobject®