Publikovat produkty
EDGE™ Horizontal Jumper Manager, 3 Rack Units

EDGE™ Horizontal Jumper Manager, 3 Rack Units

EDGE™ Solutions are high-density preterminated optical cabling solutions offering industry-leading connector density. With unprecedented finger access, there is no need for additional tools enabling faster moves, adds and changes (MACs).

Specifikace
  • Dimensions HxWxD - in(m):  5.16 x 19 x 9.14 (0.13 x 0.48 x 0.23)

    Weight - lb(kg):  6 (2.7)

    Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacorning-EDGE-HM-3U
  • Skupina výrobkůFrame & Cable Management
  • Skupina produktůAccessory
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)5.16
  • Šířka (palce)19
  • Hloubka (palce)9.14
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vMexiko
  • Čistá hmotnost (lb)6
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Komunikace