Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

3-Module Housing 1 rack unit, holds 3 CCH Plug & Play™ Reduced-Depth Modules

Číslo položky: corning-pch-m3
Výrobce: Corning Optical Communications
Kategorie produktu: Fiber Optic Hardware
Skupina produktu: Pretium® Connector Housing
Datum publikování: 2017-01-19
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)
The rack -mount Pretium® connector housings (PCH)
are available in 1U, 2U and 4U sizes and mount in 19 -in
racks or cabinets. Combined with the modules, panels,
harnesses, trunks and jumpers, they provide a tip -to -tip
solution for your fiber optic network.


Materiál hlavní:
Sekundární materiál:
Navrženo:
Vyrobeno:
Hmotnost netto (Lbs): 1.75

BIMobject kategorie: Elektronika - Installations
Tento produkt je k dispozici v:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Installations

Název Hodnota
Application Enterprise Networks ; Data Center
Depth 12.9921259843 in
Height 1.7716535433 in
Height Unit 1 U
Housing Type PCH
Maximum Number Of Panels Per Housing 3
Mounting Type Rack 19-in ; Rack 23-in
Panel Or Module Type CCH
Product Type Rack-Mountable Hardware
Width 13.5826771654 in

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny