Publikovat produkty
19-Inch Four-Post Rack

19-Inch Four-Post Rack

The FiberManager™ System frame is based on a modular and totally integrated design which allows the user to expand and grow its fiber management system one frame, one module, one fiber termination at a time.

Specifikace
  • Dimensions HxWxD - in(m):  96 x 20.3 x 36 (2.4 x 0.52 x 0.9)

    Weight - lb(kg):  185 (83.9)

    Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacorning-PR4BDBAD1NNNNNNN0PFDQ
  • Skupina výrobkůFrame & Cable Management
  • Skupina produktůRacks
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)96
  • Šířka (palce)20.3
  • Hloubka (palce)36
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vMexiko
  • Čistá hmotnost (lb)185
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Komunikace
  • Kód ETIMEC002499
  • Název ETIMNetwork/server enclosure
  • Název UNSPSCFixed network equipment and components
  • Kód UNSPSC432217
  • Kód Uniclass 2015Pr_80_77_27
  • Popis Uniclass 2015Equipment boards, racks and supports
  • Kód CSI MasterFormat 201440 67 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Computer Equipment Racks
  • Číslo OmniClass23-37 11 15 11
  • Název OmniClassInformation Technology Racks