Publikovat produkty
Piso PORCELANATO® - Artik Blanco CU
Corona

Piso PORCELANATO® - Artik Blanco CU

El Piso PORCELANATO® - Artik Blanco CU aporta elegancia, sobriedad y sencillez a los espacios, además se puede combinar fácilmente con otros estilos decorativos sin perder armonía y sofisticación. Piso PORCELANATO® Plano Mate y formato 56.6X56.6, ideal para uso Comercial Moderado

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota561232001
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-05-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)57
  • Šířka (mm)5
  • Hloubka (mm)57
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vKolumbie
  • Vyrobeno vKolumbie
  • Čistá hmotnost (kg)17.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Podlahovina

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika