Publikovat produkty
Piso PORCELANATO® -Atlanta Café CD
Corona

Piso PORCELANATO® -Atlanta Café CD

Piso PORCELANATO® -Atlanta Café CD
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota567422761
  • Skupina výrobkůGres porcelanico
  • Skupina produktůNaturales
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-12-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)566
  • Šířka (mm)566
  • Hloubka (mm)8.3
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vKolumbie
  • Vyrobeno vKolumbie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Podlahovina
  • Kód ETIMEC011340
  • Název ETIMCeramic tile
  • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Kód UNSPSC30131704
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Název OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika