Publikovat produkty
Pared Romera Azul Cd
Corona

Pared Romera Azul Cd

Diseño tipo vintage, tiene 4 caras diferenciadas, baldosas con diferencias sutiles entre una pieza y otra para dar mayor realismo y naturalidad al producto. Tecnología Estabilidad Dimensional®, formato 30x60.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota602689151
  • Skupina výrobkůCeramica
  • Skupina produktůParedes
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-05-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)29.5
  • Šířka (mm)7.5
  • Hloubka (mm)60
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vKolumbie
  • Vyrobeno vKolumbie
  • Čistá hmotnost (kg)15.41
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Zeď

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika