Publikovat produkty
Pared Plana Burgos Marfil Cd
Corona

Pared Plana Burgos Marfil Cd

Pared de tonalidad neutra que facilita la combinación con cualquier estilo decorativo y ofrece ambientes más iluminados visualmente; tiene 4 caras diferenciadas, ideal para combinar con la pared Burgos estructurada, es una pared natural plana de acabado brillo/mate en formato 30.1x75.3
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota757239051
  • Skupina výrobkůCeramica
  • Skupina produktůParedes
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-05-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)30
  • Šířka (mm)6.3
  • Hloubka (mm)75.1
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vKolumbie
  • Vyrobeno vKolumbie
  • Čistá hmotnost (kg)17.26
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Zeď

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika