Publikovat produkty
Piso PORCELANATO® -Gálata Rec Taupé CD
Corona

Piso PORCELANATO® -Gálata Rec Taupé CD

Piso PORCELANATO® Natural Rectificado Mate, diseño inspirado en la piedra Travertino. tiene 4 caras diferenciadas, baldosas con diferencias sutiles entre una pieza y otra para dar mayor realismo y naturalidad al producto, además los pisos PORCELANATO® son ultra-resistentes a golpes, manchas, rayado y humedad, ideal para revestir pisos, paredes y fachadas, formato 40X88, ideal para uso Comercial General.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota887072761
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2021-05-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)40.8
  • Šířka (mm)3.9
  • Hloubka (mm)88.8
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vKolumbie
  • Vyrobeno vKolumbie
  • Čistá hmotnost (kg)20.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podlahovina

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika