Publikovat produkty
Desague Push En Plastico Con Rebose
Corona

Desague Push En Plastico Con Rebose

Permite la evacuación de líquidos residuales hacia el sifón del lavamanos, sistema push que facilita el uso del producto, acabado cromado de alta ingeniería. Para uso en lavamanos con rebose
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDesague_Push_En_Plastico_Con_Rebose
  • Skupina výrobkůDrainage
  • Skupina produktůSifones y Desagues
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2020-09-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vKolumbie
  • Vyrobeno vKolumbie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Podlahovina
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEG015130
  • Název ETIMDrains
  • Název UNSPSCDrain plugs
  • Kód UNSPSC40141738
  • Kód Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Popis Uniclass 2015Drainage equipment
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Číslo OmniClass23-31 13 17 13
  • Název OmniClassSink Drains
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika