Publikovat produkty
Ducha Talori Ssb 8 Pulgadas
Corona

Ducha Talori Ssb 8 Pulgadas

Material Metálico (latón), mayor durabilidad, sistema apertura a 90º grados, Elevada resistencia mecánica y durabilidad, Disminuye e l consumo de agua, si es necesario se puede retirar fácilmente, Función básica. Elaborada en resina plástica de alta ingeniería, Ela borada en resina de alta ingeniería
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDucha_Talori_Ssb_8_Pulgadas
  • Skupina výrobkůShowers
  • Skupina produktůSencillo o Individual
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2020-09-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vKolumbie
  • Vyrobeno vKolumbie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEG017640
  • Název ETIMSanitary showers
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showers
  • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika