Publikovat produkty
Ducha Vaal De 8 Pulgadas
Corona

Ducha Vaal De 8 Pulgadas

4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)
Una ducha que ofrece mayor disfrute del agua, así como caídas de agua que proporcionan mayor tranquilidad y relajación. Tiene diseños con trazos rectos y contemporáneos, pero también ofrece la combinación de formas redondas y cuadradas.\nRealizado en material metálico (latón) de mayor durabilidad, elevada resistencia mecánica y elevada resistencia mecánica.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDucha_Vaal_De_8_Pulgadas
  • Skupina výrobkůShowers
  • Skupina produktůSencillo o Individual
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2020-09-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vKolumbie
  • Vyrobeno vKolumbie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEG017640
  • Název ETIMSanitary showers
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showers
  • Kód CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika