Publikovat produkty
Lavamanos Liquid Vessel En Cj
Corona

Lavamanos Liquid Vessel En Cj

Inspirada en la fluidez del agua, contrasta texturas y formas orgánicas en una línea que se adapta a tu entorno. Está fabricado 100 % en porcelana y cuenta con un diseño funcional y moderno. \nEste producto incluye repisa interna en el lavamos que maximiza la funcionalidad del pozo, siendo este amplio y profundo, evitando el salpique y generando mayor comodidad. Es de dácil limpieza y compatible con el mobiliario Liquid Corona.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaO12801001
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2012-06-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vKolumbie
  • Vyrobeno vKolumbie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podlahovina
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika