Publikovat produkty
Pared Cienfuegos Beige Cd 301mm x 753mm
Corona

Pared Cienfuegos Beige Cd 301mm x 753mm

Pared Cienfuegos Beige Cd 301mm x 753mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPared_Cienfuegos_Beige_Cd_301mm_x_753mm
  • Skupina výrobkůCeramica
  • Skupina produktůMarmolizado
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2020-09-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)301
  • Šířka (mm)753
  • Hloubka (mm)9.6
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vKolumbie
  • Vyrobeno vKolumbie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Zeď
  • Kód ETIMEC011340
  • Název ETIMCeramic tile
  • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Kód UNSPSC30131704
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Číslo OmniClass23-15 15 13
  • Název OmniClassWall Tiles
  • Kód CSI UniFormat IIC3010
  • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika