Publikovat produkty
Piso Juliana Con Gota Azul Cd
Corona
Archivovány

Piso Juliana Con Gota Azul Cd

Piso Juliana Con Gota Azul Cd
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPiso_Juliana_Con_Gota_Azul_Cd
  • Skupina výrobkůCeramica
  • Skupina produktůMarmolizado
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2020-09-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)338
  • Šířka (mm)338
  • Hloubka (mm)6.8
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vKolumbie
  • Vyrobeno vKolumbie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
  • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Kód UNSPSC30131704
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Název OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes