Publikovat produkty
Piso Solna Ard Cafe Cd 338mm x 338mm
Corona

Piso Solna Ard Cafe Cd 338mm x 338mm

Piso Solna Ard Cafe Cd 338mm x 338mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPiso_Solna_Ard_Cafe_Cd_338mm_x_338mm
  • Skupina výrobkůCeramica
  • Skupina produktůMarmolizado
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2020-09-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)338
  • Šířka (mm)338
  • Hloubka (mm)6.8
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vKolumbie
  • Vyrobeno vKolumbie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Podlahovina
  • Kód ETIMEC011340
  • Název ETIMCeramic tile
  • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Kód UNSPSC30131704
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Název OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika