Publikovat produkty
Regulacion Plastico Media Pulgada
Corona

Regulacion Plastico Media Pulgada

Se utilizan para cerrar o abrir el paso del agua en la entrada de lavamanos, lavaplatos, sanitarios o lavadoras. Facilitan labores de mantenimiento y reparación.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRegulacion_Plastico_Media_Pulgada
  • Skupina výrobkůValves
  • Skupina produktůRegulaciones y acoples
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2020-09-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vKolumbie
  • Vyrobeno vKolumbie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podlahovina
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEG015610
  • Název ETIMValves/taps/controls
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_94
  • Popis Uniclass 2015Water supply valves
  • Kód CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Název CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika