Publikovat produkty
Cosentino Bubbles
Cosentino Bubbles
Cosentino Bubbles
    Cosentino
    Archivovány

    Cosentino Bubbles

    A safe, ecological, and functional option: the shower tray Silestone is a practical option for your family’s everyday life. The latest trends in interior design incorporate durable shower trays. Silestone also offers a wide range of colors and textures, made to measure. How do you want yours?
    Specifikace
    • Our collection triumphs with exclusive and revolutionary design in the world of bathrooms, offering custom-made shower trays that fit like a glove into your available space. The sandblasted or soft sandblasted finishes assure the shower trays’ anti-slip properties, making them completely safe for you and your loved ones. Silestone offers a wide range of colors, so you can choose a shade that fits in perfectly with your color scheme, and prepare to enjoy the bathroom of your dreams.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCosentino-Bubbles
    • Skupina výrobkůSilestone. The Original Dekton. Ultracompact Surface
    • Skupina produktůShower Trays
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-03
    • Číslo vydání3
    • Výška (mm)1200
    • Šířka (mm)3000
    Související
    • Hlavní materiálAgregovaný přírodní kámen
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers