Publikovat produkty
Cosentino Simmetry
Cosentino Simmetry
Cosentino Simmetry
    Cosentino
    Archivovány

    Cosentino Simmetry

    The basin is one of the stars of your bathroom. Cosentino offers unique designs which fit smoothly into your room, your style, and the needs of your family. Whether it’s for a master bathroom or a downstairs WC, we have the perfect product to transform your bathroom into a warm, welcoming space.
    Specifikace
    • Silestone offers a range of custom basins specially made for your room, so you can maximize your space. Their innovative design adds a touch of class and elegance to any bathroom. The large format of Dekton results in superior design cohesion with the minimum number of pieces, and therefore joins, placing colors and textures front and center. Imagine the impact of state-of-the-art modern architecture in this area of your home.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCosentino-Simmetry
    • Skupina výrobkůSilestone. The Original Dekton. Ultracompact Surface
    • Skupina produktůWashbasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-10
    • Číslo vydání3
    • Výška (mm)1200
    • Šířka (mm)3000
    Související
    • Hlavní materiálAgregovaný přírodní kámen
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste