Publikovat produkty
Integrity  Top
Integrity  Top
Integrity  Top
Integrity  Top
    Cosentino
    Archivovány

    Integrity Top

    The basin is one of the stars of your bathroom. Cosentino offers unique designs which fit smoothly into your room, your style, and the needs of your family. Whether it’s for a master bathroom or a downstairs WC, we have the perfect product to transform your bathroom into a warm, welcoming space.
    Specifikace
    • Cosentino gives you the freedom to personalize your sink with the Silestone color index. Combine that with the Polished texture , Silestone’s traditional polished finish with its soft reflections that add extra brilliance to the color, or try something a little different with Suede, a velvet-like surface offering a unique-to-the-touch sensation.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaIntegrity-Top
    • Skupina výrobkůSilestone. The Original
    • Skupina produktůWashbasins
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-29
    • Číslo vydání3
    • Výška (mm)510
    • Šířka (mm)370
    Související
    • Hlavní materiálAgregovaný přírodní kámen
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKuchyně - Dřezy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks