Publikovat produkty
ARCHITECT Stainless Steel Flat Shelf
Cosmic

ARCHITECT Stainless Steel Flat Shelf

Stainless steel flat shelf. A multitude of pieces come out of architectonic forms that dominate with their resistance. A comprehensive collection of accessories with a timeless and elegant design.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2050146
  • Skupina výrobkůARCHITECT
  • Skupina produktůACCESSORIES
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-02-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)40
  • Šířka (mm)430
  • Hloubka (mm)110
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálChrom Leštěný
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_78
  • Popis Uniclass 2015Shelves
  • Kód CSI MasterFormat 201410 56 17
  • Název CSI MasterFormat 2014Wall-Mounted Standards and Shelving
  • Číslo OmniClass23-21 11 11 11
  • Název OmniClassCommercial Storage Shelves
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings