Publikovat produkty
ARCHITECT Paper Holder With Cover
Cosmic

ARCHITECT Paper Holder With Cover

Paper holder with cover (14,5x11,5x8 cm)
Specifikace
  • DUAL SYSTEM: our collections now includes a dual installation system for installing bathroom accessories with or without a drill. Smart-fix adhesive, designed exclusively for our firm, means that bathroom accessories can be installed without drilling holes in the wall.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2050159
  • Skupina výrobkůARCHITECT
  • Skupina produktůACCESSORIES
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)115
  • Šířka (mm)145
  • Hloubka (mm)8
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.43
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Popis Uniclass 2015Toilet roll holders
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 21
  • Název OmniClassToilet Paper Dispensers
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings