Publikovat produkty
ARCHITECT Wall Magnifying Mirror
Cosmic

ARCHITECT Wall Magnifying Mirror

Wall magnifying mirror (27,5x4,5x25,5 cm) (x3) extensible
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2050184
  • Skupina výrobkůARCHITECT
  • Skupina produktůACCESSORIES
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)255
  • Šířka (mm)275
  • Hloubka (mm)45
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.98
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
  • Název OmniClassMirrors
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings