Publikovat produkty
PROJECT Grab Bar 60cm
Cosmic

PROJECT Grab Bar 60cm

Grab bar, 60 cm. From the amalgamation of circular and squared forms comes the versatility and functionality of all its elements.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2510125
  • Skupina výrobkůPROJECT
  • Skupina produktůACCESSORIES
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-02-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)30
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)70
Související
  • Hlavní materiálChrom Leštěný
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCRails
  • Kód UNSPSC301031
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
  • Popis Uniclass 2015Support rails
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 15 17 21
  • Název OmniClassBathtub Grab Bars
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings