Publikovat produkty
PROJECT Glass Shelf 40cm
Cosmic

PROJECT Glass Shelf 40cm

Glass shelf, 40 cm. From the amalgamation of circular and squared forms comes the versatility and functionality of all its elements.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2510144
  • Skupina výrobkůPROJECT
  • Skupina produktůACCESSORIES
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-02-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)20
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)100
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálChrom Leštěný
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_78
  • Popis Uniclass 2015Shelves
  • Kód CSI MasterFormat 201410 56 17
  • Název CSI MasterFormat 2014Wall-Mounted Standards and Shelving
  • Číslo OmniClass23-21 11 11 11
  • Název OmniClassCommercial Storage Shelves
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings