Publikovat produkty
PROJECT Towel Rack 60cm
Cosmic

PROJECT Towel Rack 60cm

Towel rack, 60 cm. From the amalgamation of circular and squared forms comes the versatility and functionality of all its elements.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2510165
  • Skupina výrobkůPROJECT
  • Skupina produktůACCESSORIES
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-02-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)25
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)80
Související
  • Hlavní materiálChrom Leštěný
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Popis Uniclass 2015Towel rails
  • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
  • Číslo OmniClass23-31 25 25
  • Název OmniClassTowel Bars
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings