Publikovat produkty
PROJECT Grab Bar 100cm
Cosmic

PROJECT Grab Bar 100cm

Grab bar, 100 cm. A multitude of pieces come out of architectonic forms that dominate with their resistance. A comprehensive collection of accessories with a timeless and elegant design.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2510199
  • Skupina výrobkůPROJECT
  • Skupina produktůACCESSORIES
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-02-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)30
  • Šířka (mm)1000
  • Hloubka (mm)70
Související
  • Hlavní materiálChrom Leštěný
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCRails
  • Kód UNSPSC301031
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
  • Popis Uniclass 2015Support rails
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 15 17 21
  • Název OmniClassBathtub Grab Bars
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings