Publikovat produkty
PROJECT Basket
Cosmic

PROJECT Basket

Basket (30x12x4 cm)
Specifikace
  • 51 - White

    61 - Black

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota251xx49
  • Skupina výrobkůPROJECT
  • Skupina produktůACCESSORIES
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)40
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)120
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.99
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Popis Uniclass 2015Showering
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 17 11
  • Název OmniClassShower Compartments
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings