Publikovat produkty
ARCHITECT Towel Tack Shelf 26cm
Cosmic

ARCHITECT Towel Tack Shelf 26cm

Towel rack shelf (26x9,5x57.5 cm)
Specifikace
  • DUAL SYSTEM: our collections now includes a dual installation system for installing bathroom accessories with or without a drill. Smart-fix adhesive, designed exclusively for our firm, means that bathroom accessories can be installed without drilling holes in the wall.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2900168
  • Skupina výrobkůARCHITECT
  • Skupina produktůACCESSORIES
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-09-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)575
  • Šířka (mm)260
  • Hloubka (mm)95
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.01
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Popis Uniclass 2015Towel rails
  • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
  • Číslo OmniClass23-31 25 25
  • Název OmniClassTowel Bars
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings