Publikovat produkty
FRYO 6Pi
Cosmogas

FRYO 6Pi

Reversible monobloc air/water inverter heat pump for heating, air conditioning and water production hot
Specifikace
  • Fryo 6Pi.

    Minimum heat output: 2.35 kW (A7/W35-30);

    Maximum heat output: 6.50 kW (A7/W35-30);

    Cooling capacity max: 7.41 kW (A35/W18-23);

    COP: 4.60 (A7/W35-30);

    EER: 4.10 (A35/W18-23)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFryo6Pi
  • Skupina výrobkůHeat pump for home applications
  • Skupina produktůHigh efficiency Heat pump
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)734
  • Šířka (mm)1008
  • Hloubka (mm)371
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)65
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Tepelná čerpadla