Publikovat produkty
Aguadens 16H-22H
Cosmogas

Aguadens 16H-22H

Wall-hung electronic, gas fired, instantaneous condensing water heaters for indoor installation, of 27 and 33,5 kW. Titanium primary heat exchanger. Compact and ideal for any residencial space. Instant domestic hot water at a constant temperature at the opening of a tap. New CIMA advanced electronic platforms completely Made in Cosmogas. Modulation ratio 1:8. Hydrogen blend ready certified. Energy efficiency class (ERP) = A.
Specifikace
  • Aguadens 16H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Declared load profile = XL

    Maximum heat uotput "Pn" = 27,0 kW

    Minimum heat output "Pm" = 3,30 kW

    DHW maximum flow rate (Δt 30°C) = 12,9 l/min

    DHW maximum flow rate (Δt 25°C) = 15,5 l/min

    Aguadens 22H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Declared load profile = XXL

    Maximum heat uotput "Pn" = 33,5 kW

    Minimum heat output "Pm" = 6,14 kW

    DHW maximum flow rate (Δt 30°C) = 16,0 l/min

    DHW maximum flow rate (Δt 25°C) = 19,2 l/min

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAguadens16H-22H
  • Skupina výrobkůHeat pump for home applications
  • Skupina produktůHigh efficiency Heat pump
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-12-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)685
  • Šířka (mm)445
  • Hloubka (mm)305
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ohřívače vody