Publikovat produkty
Aguadens 37H
Cosmogas

Aguadens 37H

Wall-hung electronic, gas fired, instantaneous condensing water heaters for indoor installation, of 61 kW. Titanium primary heat exchanger. Compact and ideal for any residencial space. Instant domestic hot water at a constant temperature at the opening of a tap. New CIMA advanced electronic platforms completely Made in Cosmogas. Modulation ratio 1:8. Hydrogen blend ready certified. Energy efficiency class (ERP) = A.
Specifikace
  • Aguadens 37H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Declared load profile = XXL

    Maximum heat uotput "Pn" = 60,9 kW

    Minimum heat output "Pm" = 12,85 kW

    DHW maximum flow rate (Δt 30°C) = 29,1 l/min

    DHW maximum flow rate (Δt 25°C) = 35 l/min

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAguadens37H
  • Skupina výrobkůHeat pump for home applications
  • Skupina produktůHigh efficiency Heat pump
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-12-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)685
  • Šířka (mm)445
  • Hloubka (mm)484
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Ohřívače vody

Dostupnost regionu

Evropa