Publikovat produkty
Solarsplit 6E
Solarsplit 6E
    Cosmogas

    Solarsplit 6E

    Zero space NO-GAS heat pump system, composed of a 150 litre hot water storage tank (technical hot water stainless steel Buffer tank), 50-litre DHW storage tank, split inverter air to water heat pump in R32 that uses renewable air energy to heat, cool and produce domestic hot water in a sustainable way. Photovoltaics and solar thermal winning combination. 

    Avelaible indoors, outdoors and built-in models.


    Specifikace
    • Solarsplit 6E

      Heat output: 6,50 kW (A7/W35)

      Cooling output: 7,41 kW (A35/W18)

      COP: 4,61 (A7/W35)

      EER: 4,10 (A35/W18)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSolarsplit6E
    • Skupina výrobkůHeat pump for home applications
    • Skupina produktůHigh efficiency Heat pump
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-12-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1970
    • Šířka (mm)975
    • Hloubka (mm)390
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)895
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - Tepelná čerpadla

    Dostupnost regionu

    Evropa