Publikovat produkty
Solarsplit 9E-12E
Cosmogas

Solarsplit 9E-12E

Zero space NO-GAS heat pump system, composed of a 150 litre hot water storage tank (technical hot water stainless steel Buffer tank), 50-litre DHW storage tank, split inverter air to water heat pump in R32 that uses renewable air energy to heat, cool and produce domestic hot water in a sustainable way. Photovoltaics and solar thermal winning combination. Avelaible indoors, outdoors and built-in models.
Specifikace
  • Solarsplit 9E

    Heat output: 9,20 kW (A7/W35)

    Cooling output: 9,48 kW (A35/W18)

    COP: 4,47 (A7/W35)

    EER: 4,31 (A35/W18)

    Solarsplit 12E

    Heat output: 11,65 kW (A7/W35

    Cooling output: 9,80 kW (A35/W18)

    COP: 4,35 (A7/W35)

    EER: 3,90 (A35/W18)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSolarsplit9E-12E
  • Skupina výrobkůHeat pump for home applications
  • Skupina produktůHigh efficiency Heat pump
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-12-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1970
  • Šířka (mm)975
  • Hloubka (mm)390
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Tepelná čerpadla