Publikovat produkty
Sylentia 20T R290
Cosmogas

Sylentia 20T R290

Super silent, innovative, inverter air-to-water monobloc heat pumps for heating, air conditioning and DHW production, with natural R290 refrigerant. Working range: water from 7°C to 75°C, ait from -20°C to +50°C. CIMA advanced electronic platforms completely Made in Italy. Energy efficiency class (ERP) = A+++.

Specifikace
  • Sylentia 20T

    Max. heating output (A7/W35) = 19,7 kW

    Max. cooling putput (A35/W18) = 21,5 kW

    Max. COP (A7/W35) = 4,97

    Max. EER (A35/W18) = 4,52

    Rated power supply = 400/50/3 V/Hz/Ph

    Max. absorbed power (FLI) = 9,0 kW

    Sound power level (EN 12102) (A7/W35) = 49 dB (A)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasylentia-20t
  • Skupina výrobkůHeat pump for home applications
  • Skupina produktůHigh efficiency Heat pump
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-10-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1430
  • Šířka (mm)1350
  • Hloubka (mm)580
Související
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Tepelná čerpadla

Dostupnost regionu

Evropa