Publikovat produkty
COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

1. Double Infrared Beam: 2 Infrared transmitter, transmit higher frequency wave, Fast and Accurate 2. Moisture Protection: Water and Moisture Durable 3. Fuzzy Login Control : Adjust water volume when frequency of use increases, Save up to 50% water usage 4. Pre-flushing selectable : Set function to flush before use
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCOTTO_Automatic-Urinal-Flush-Valve_CT488AC-NL
  • Skupina výrobkůFlush Valve
  • Skupina produktůUrinal Flush Valve
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)130
  • Šířka (mm)130
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vThajsko
  • Vyrobeno vThajsko
  • Čistá hmotnost (kg)3.4
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Číslo OmniClass23-31 21 13
  • Název OmniClassWater Flush Urinals

Dostupnost regionu

Asie
Thajsko
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText