Publikovat produkty
COTTO Automatic Basin Faucet CT4901DC

COTTO Automatic Basin Faucet CT4901DC

1. COTTO CLEAN: Metal Contaminant-Controlled (Lead, Cadmium, Copper, Zinc) 2. Extra Chrome: Plated with 8 Micron Nickel-Chromium
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCOTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4901DC
  • Skupina výrobkůFaucet & Taps & Mixer
  • Skupina produktůAutomatic Basin Faucet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-05-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)165
  • Šířka (mm)42
  • Hloubka (mm)97.5
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vThajsko
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets