Publikovat produkty
COTTO Automatic Basin Faucet CT4904A(DC)-Touch

COTTO Automatic Basin Faucet CT4904A(DC)-Touch

1. COTTO CLEAN : Metal Contaminant-Controled (Lead, Cadmium, Copper, Zinc) 2. Extra Chrome : Plated with up to 8 Micron Nickel-Chromium 3. Kitchen Faucet with touch system , start using water by open at handle 4. Easy to touch it on, easy to touch it off 5.Use 4 AA Alkaline battery and alkaline battery lilfe cycle is approximately 100,000 times
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCOTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4904A-DC-Touch
  • Skupina výrobkůFaucet & Taps & Mixer
  • Skupina produktůAutomatic Basin Faucet
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-05-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)173
  • Hloubka (mm)356
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vThajsko
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets