Publikovat produkty
COTTO Stop Valve CT179N#BL(HM)

COTTO Stop Valve CT179N#BL(HM)

1. Offer endurance with ceramic valve system 2. Made of high quality brass 3. Jewel finishes : Jewel finishes: color coating with a special process make the bathroom stand out and unique 4. Convenient installation
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCOTTO_Stop_Valve_CT179N-BL-HM
  • Skupina výrobkůPlumbing
  • Skupina produktůStop Valve
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-05-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)81
  • Šířka (mm)45
  • Hloubka (mm)45
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vThajsko
  • Vyrobeno vThajsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets