Publikovat produkty
COTTO Toilet One Piece S-Trap Simply Connect C103327

COTTO Toilet One Piece S-Trap Simply Connect C103327

"1. “SIMPLY CONNECT” represent the global trend and your personality styling for those who value simplicity and minimalism.(Easily connected with any bathroom element) 2. Two choices for saving water, 3 liters or 4.5 liters. (Save 12.5% more, when compared with 3/6 liters) 3. Ultra clean Plus. Less stain and easy to clean. 4. Urea toilet seat cover soft close (Durable & Anti- Scratch) 5. ""Click Release"" toilet seat, easy to install and remove by only a ""click"""
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCOTTO_Toilet_One_Piece_S-Trap_Simply_Connect_C103327
  • Skupina výrobkůToilet
  • Skupina produktůOne Piece S-Trap
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-08-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)705
  • Šířka (mm)375
  • Hloubka (mm)710
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vThajsko
  • Čistá hmotnost (kg)42.7
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets 
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText