Publikovat produkty
Sanitary Toilet Seats COTTO Worth

Sanitary Toilet Seats COTTO Worth

- Beautiful with skirt-design concealing the trap, also easier to clean. - With only 4.8 liters of water, everything is clean with one flush. (Save 25% more, when compared with 6 liters) - Elonggate seat and cover design for your maximun comfort. - Soft closed toilet seat, which protects seat crashing.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSanitary_Toilet-Seats_COTTO_Worth
  • Skupina výrobkůToilets
  • Skupina produktůOne piece
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-08-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)770
  • Šířka (mm)390
  • Hloubka (mm)715
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vyrobeno vThajsko
  • Čistá hmotnost (kg)45.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - WD sedátka
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets